Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem
K0147_L

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Křížová úchytka omílaná.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147_L Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem 182 kB

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníDD1D2HLCADPřís.CenaObjednat
K0147.606X15LomletoM632122015 na požádání
K0147.606X20LomletoM632122020 na požádání
K0147.606X25LomletoM632122025 na požádání
K0147.606X30LomletoM632122030 na požádání
K0147.606X40LomletoM632122040 na požádání
K0147.606X50LomletoM632122050 na požádání
K0147.608X20LomletoM840142520 na požádání
K0147.608X25LomletoM840142525 na požádání
K0147.608X30LomletoM840142530 na požádání
K0147.608X40LomletoM840142540 na požádání
K0147.608X50LomletoM840142550 na požádání
K0147.610X20LomletoM1050183220 na požádání
K0147.610X25LomletoM1050183225 na požádání
K0147.610X30LomletoM1050183230 na požádání
K0147.610X40LomletoM1050183240 na požádání
K0147.610X50LomletoM1050183250 na požádání
K0147.612X20LomletoM1263204020 na požádání
K0147.612X30LomletoM1263204030 na požádání
K0147.612X40LomletoM1263204040 na požádání
K0147.612X50LomletoM1263204050 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33