Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny
K0147

Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Omíláno, bez povrchové úpravy.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Odkaz na výkres:
Provedení A: polotovar
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0147 Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny 235 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací matice DIN 6335 z šedé litiny

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení A, polotovar

více informací

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2H1H3CADPřís.CenaObjednat
K0147.106omletoA3212-10 na požádání
K0147.108omletoA4014-14 na požádání
K0147.110omletoA5018-20 na požádání
K0147.112omletoA6320-25 na požádání
K0147.116omletoA8025-30 na požádání
K0147.120omletoA10032-38 na požádání

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor

více informací

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení B, průchozí otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedeníD1D2D4H2H3CADPřís.CenaObjednat
K0147.206omletoB3212--10 na požádání
K0147.208omletoB4014--14 na požádání
K0147.210omletoB5018--20 na požádání
K0147.212omletoB6320--25 na požádání
K0147.216omletoB8025--30 na požádání
K0147.220omletoB10032--38 na požádání

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení C, slepý otvor

více informací

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení C, slepý otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D4H2H3T1T2CADPřís.CenaObjednat
K0147.306omletoC3212--1015- na požádání
K0147.308omletoC4014--1418- na požádání
K0147.310omletoC5018--2021- na požádání
K0147.312omletoC6320--2525- na požádání
K0147.316omletoC8025--3032- na požádání
K0147.320omletoC10032--3840- na požádání

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D

více informací

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5D6H2H3T4CADPřís.CenaObjednat
K0147.406omletoD3212-6,4-10- na požádání
K0147.408omletoD4014-8,4-14- na požádání
K0147.410omletoD5018-10,5-20- na požádání
K0147.412omletoD6320-13-25- na požádání
K0147.416omletoD8025-17-30- na požádání
K0147.420omletoD10032-21-38- na požádání

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5H2H3T1T2CADPřís.CenaObjednat
K0147.506omletoE3212--1015- na požádání
K0147.508omletoE4014--1418- na požádání
K0147.510omletoE5018--2021- na požádání
K0147.512omletoE6320--2525- na požádání
K0147.516omletoE8025--3032- na požádání
K0147.520omletoE10032--3840- na požádání

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky dle DIN 6335 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5H2LCADPřís.CenaObjednat
K0147.606X15Lomleto3212--15 na požádání
K0147.606X20Lomleto3212--20 na požádání
K0147.606X25Lomleto3212--25 na požádání
K0147.606X30Lomleto3212--30 na požádání
K0147.606X40Lomleto3212--40 na požádání
K0147.606X50Lomleto3212--50 na požádání
K0147.608X20Lomleto4014--20 na požádání
K0147.608X25Lomleto4014--25 na požádání
K0147.608X30Lomleto4014--30 na požádání
K0147.608X40Lomleto4014--40 na požádání
K0147.608X50Lomleto4014--50 na požádání
K0147.610X20Lomleto5018--20 na požádání
K0147.610X25Lomleto5018--25 na požádání
K0147.610X30Lomleto5018--30 na požádání
K0147.610X40Lomleto5018--40 na požádání
K0147.610X50Lomleto5018--50 na požádání
K0147.612X20Lomleto6320--20 na požádání
K0147.612X30Lomleto6320--30 na požádání
K0147.612X40Lomleto6320--40 na požádání
K0147.612X50Lomleto6320--50 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33