Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku
K0149

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Omíláno nebo broušeno a leštěno.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Hvězdicové ovládací matice jako polotovar (neomílané).Odkaz na výkres:
Provedení A: polotovar
Provedení B: průchozí otvor
Provedení C: slepý otvor
Provedení D: vyvrtaný závit
Provedení E: slepá díra se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0149 Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku 183 kB

Výkresy (celkový přehled)

Hvězdicové ovládací matice podle DIN 6336, z hliníku

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení A, polotovar

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníProvedeníD1D2H1H3CADPřís.CenaObjednat
K0149.14008omletoA40142613 na požádání
K0149.15010omletoA50183417 na požádání
K0149.16312omletoA63204221 na požádání
K0149.18016omletoA80255225 na požádání

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z hliníku, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D4H2H3CADPřís.CenaObjednat
K0149.240082LeštěnoB401482513 na požádání
K0149.250102LeštěnoB5018103217 na požádání
K0149.263122LeštěnoB6320124021 na požádání
K0149.280162LeštěnoB8025165025 na požádání
K0149.24008omletoB401482513 na požádání
K0149.25010omletoB5018103217 na požádání
K0149.26312omletoB6320124021 na požádání
K0149.28016omletoB8025165025 na požádání

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení C, slepý otvor

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení C, slepý otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D4H1H3T1T2CADPřís.CenaObjednat
K0149.340082LeštěnoC4014826131815 na požádání
K0149.350102LeštěnoC50181034172118 na požádání
K0149.363122LeštěnoC63201242212522 na požádání
K0149.380162LeštěnoC80251652253228 na požádání
K0149.34008omletoC4014826131815 na požádání
K0149.35010omletoC50181034172118 na požádání
K0149.36312omletoC63201242212522 na požádání
K0149.38016omletoC80251652253228 na požádání

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení D, závit vyvrtaný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5D6H2H3T4CADPřís.CenaObjednat
K0149.440082LeštěnoD4014M88,4251312 na požádání
K0149.450102LeštěnoD5018M1010,5321716 na požádání
K0149.463122LeštěnoD6320M1213402120 na požádání
K0149.480162LeštěnoD8025M1617502530 na požádání
K0149.44008omletoD4014M88,4251312 na požádání
K0149.45010omletoD5018M1010,5321716 na požádání
K0149.46312omletoD6320M1213402120 na požádání
K0149.48016omletoD8025M1617502530 na požádání

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5H1H3T1T2CADPřís.CenaObjednat
K0149.540082LeštěnoE4014M826131815 na požádání
K0149.550102LeštěnoE5018M1034172118 na požádání
K0149.563122LeštěnoE6320M1242212522 na požádání
K0149.580162LeštěnoE8025M1652253228 na požádání
K0149.54008omletoE4014M826131815 na požádání
K0149.55010omletoE5018M1034172118 na požádání
K0149.56312omletoE6320M1242212522 na požádání
K0149.58016omletoE8025M1652253228 na požádání

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z hliníku, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1

D2D5H2LCADPřís.CenaObjednat
K0149.64008X20Lomleto4014M82520 na požádání
K0149.64008X25Lomleto4014M82525 na požádání
K0149.64008X30Lomleto4014M82530 na požádání
K0149.64008X40Lomleto4014M82540 na požádání
K0149.65010X25Lomleto5018M103225 na požádání
K0149.65010X30Lomleto5018M103230 na požádání
K0149.65010X40Lomleto5018M103240 na požádání
K0149.65010X50Lomleto5018M103250 na požádání
K0149.66312X30Lomleto6320M124030 na požádání
K0149.66312X40Lomleto6320M124040 na požádání
K0149.66312X50Lomleto6320M124050 na požádání
K0149.66312X60Lomleto6320M124060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33