Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný
K0151_D

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.Provedení: Omíláno.
Bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Ovládací hvězdice z šedé litiny potažené umělou hmotou.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0151_D Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný 180 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení D, závit vyvrtaný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1D2D5D6H2T4CADPřís.CenaObjednat
K0151.406Domleto3212-6,4-- na požádání
K0151.408Domleto4014-8,4-- na požádání
K0151.410Domleto5018-10,5-- na požádání
K0151.412Domleto6320-13-- na požádání
K0151.416Domleto8025-17-- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33