Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem
K0151_L

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Šedá litina GJL 200.
Závitový kolík z nerezové oceli 1.4305.
Příčný kolík z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Hvězdicová úchytka omílaná.
Závitový kolík a příčný kolík bez povrchové úpravy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0151_L Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem 224 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky dle DIN 6336 z šedé litiny, provedení L, s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníD1

D2D5H2LCADPřís.CenaObjednat
K0151.606X15Lomíláno3212M62015 na požádání
K0151.606X20Lomíláno3212M62020 na požádání
K0151.606X25Lomíláno3212M62025 na požádání
K0151.606X30Lomíláno3212M62030 na požádání
K0151.608X20Lomíláno4014M82520 na požádání
K0151.608X25Lomíláno4014M82525 na požádání
K0151.608X30Lomíláno4014M82530 na požádání
K0151.608X40Lomíláno4014M82540 na požádání
K0151.610X25Lomíláno5018M103225 na požádání
K0151.610X30Lomíláno5018M103230 na požádání
K0151.610X40Lomíláno5018M103240 na požádání
K0151.610X50Lomíláno5018M103250 na požádání
K0151.612X30Lomíláno6320M124030 na požádání
K0151.612X40Lomíláno6320M124040 na požádání
K0151.612X50Lomíláno6320M124050 na požádání
K0151.612X60Lomíláno6320M124060 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33