Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS
K0155_KS

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, pouzdro z oceli.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě. Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu. Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_KS Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS 331 kB

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, vnitřní závit, provedení KS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponentu
ProvedeníD1D5D8H3H4H5 max.T6CADPřís.CenaObjednat
K0155.604černáKS25-128-22-  na požádání
K0155.6045světle šedá RAL 7035KS25-128-22-  na požádání
K0155.6046bezpečnostní červená RAL 3020KS25-128-22-  na požádání
K0155.6047řepkově žlutá RAL 1021KS25-128-22-  na požádání
K0155.605černáKS25-128-22-  na požádání
K0155.6055světle šedá RAL 7035KS25-128-22-  na požádání
K0155.6056bezpečnostní červená RAL 3020KS25-128-22-  na požádání
K0155.6057řepkově žlutá RAL 1021KS25-128-22-  na požádání
K0155.6061černáKS25-128-22-  na požádání
K0155.60615světle šedá RAL 7035KS25-128-22-  na požádání
K0155.60616bezpečnostní červená RAL 3020KS25-128-22-  na požádání
K0155.60617řepkově žlutá RAL 1021KS25-128-22-  na požádání
K0155.6051černáKS32-1410-26-  na požádání
K0155.60515světle šedá RAL 7035KS32-1410-26-  na požádání
K0155.60516bezpečnostní červená RAL 3020KS32-1410-26-  na požádání
K0155.60517řepkově žlutá RAL 1021KS32-1410-26-  na požádání
K0155.606černáKS32-1410-26-  na požádání
K0155.6065světle šedá RAL 7035KS32-1410-26-  na požádání
K0155.6066bezpečnostní červená RAL 3020KS32-1410-26-  na požádání
K0155.6067řepkově žlutá RAL 1021KS32-1410-26-  na požádání
K0155.608černáKS40-1813-31-  na požádání
K0155.6085světle šedá RAL 7035KS40-1813-31-  na požádání
K0155.6086bezpečnostní červená RAL 3020KS40-1813-31-  na požádání
K0155.6087řepkově žlutá RAL 1021KS40-1813-31-  na požádání
K0155.6101černáKS40-1813-31-  na požádání
K0155.61015světle šedá RAL 7035KS40-1813-31-  na požádání
K0155.61016bezpečnostní červená RAL 3020KS40-1813-31-  na požádání
K0155.61017řepkově žlutá RAL 1021KS40-1813-31-  na požádání
K0155.6081černáKS50-2217-38-  na požádání
K0155.60815světle šedá RAL 7035KS50-2217-38-  na požádání
K0155.60816bezpečnostní červená RAL 3020KS50-2217-38-  na požádání
K0155.60817řepkově žlutá RAL 1021KS50-2217-38-  na požádání
K0155.610černáKS50-2217-38-  na požádání
K0155.6105světle šedá RAL 7035KS50-2217-38-  na požádání
K0155.6106bezpečnostní červená RAL 3020KS50-2217-38-  na požádání
K0155.6107řepkově žlutá RAL 1021KS50-2217-38-  na požádání
K0155.6121černáKS50-2217-38-  na požádání
K0155.61215světle šedá RAL 7035KS50-2217-38-  na požádání
K0155.61216bezpečnostní červená RAL 3020KS50-2217-38-  na požádání
K0155.61217řepkově žlutá RAL 1021KS50-2217-38-  na požádání
K0155.6102černáKS63-2621-46-  na požádání
K0155.61025světle šedá RAL 7035KS63-2621-46-  na požádání
K0155.61026bezpečnostní červená RAL 3020KS63-2621-46-  na požádání
K0155.61027řepkově žlutá RAL 1021KS63-2621-46-  na požádání
K0155.612černáKS63-2621-46-  na požádání
K0155.6125světle šedá RAL 7035KS63-2621-46-  na požádání
K0155.6126bezpečnostní červená RAL 3020KS63-2621-46-  na požádání
K0155.6127řepkově žlutá RAL 1021KS63-2621-46-  na požádání
K0155.616černáKS63-2621-46-  na požádání
K0155.6165světle šedá RAL 7035KS63-2621-46-  na požádání
K0155.6166bezpečnostní červená RAL 3020KS63-2621-46-  na požádání
K0155.6167řepkově žlutá RAL 1021KS63-2621-46-  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33