Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnější závit provedení LS
K0154_LS

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hvězdicová ovládací matice z termoplastu, závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Pojistný pásek z elastického TPU.
Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.

Díky pojistnému pásku lze hvězdicovou ovládací matici připevnit základní těleso a zajistit ji tak proti ztrátě.
Hvězdicová ovládací matice zůstane v bezprostřední blízkosti předmětu.
Lze tak snadněji a bez nebezpečí ztráty provádět montáž / demontáž hvězdicové ovládací matice.
Montáž:Montáž je nutné provádět v nenapnutém stavu pásku.
Pozornost je nutné věnovat zašroubovanému i vyšroubovanému stavu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0154_LS Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnější závit provedení LS 358 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem
podle DIN 6336, ocelové části z nerezové oceli, vnější závit provedení LS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
víčko
DD1D8HH3H5 max.LCADPřís.CenaObjednat
K0154.705X15LStmavošedá RAL 7021M525121682215  na požádání
K0154.7055X15LSsvětle šedá RAL 7035M525121682215  na požádání
K0154.7056X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682215  na požádání
K0154.7057X15LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682215  na požádání
K0154.705X20LStmavošedá RAL 7021M525121682220  na požádání
K0154.7055X20LSsvětle šedá RAL 7035M525121682220  na požádání
K0154.7056X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M525121682220  na požádání
K0154.7057X20LSřepkově žlutá RAL 1021M525121682220  na požádání
K0154.706X20LStmavošedá RAL 7021M6321420102620  na požádání
K0154.7065X20LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102620  na požádání
K0154.7066X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102620  na požádání
K0154.7067X20LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102620  na požádání
K0154.706X30LStmavošedá RAL 7021M6321420102630  na požádání
K0154.7065X30LSsvětle šedá RAL 7035M6321420102630  na požádání
K0154.7066X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M6321420102630  na požádání
K0154.7067X30LSřepkově žlutá RAL 1021M6321420102630  na požádání
K0154.708X15LStmavošedá RAL 7021M8401825133115  na požádání
K0154.7085X15LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133115  na požádání
K0154.7086X15LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133115  na požádání
K0154.7087X15LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133115  na požádání
K0154.708X20LStmavošedá RAL 7021M8401825133120  na požádání
K0154.7085X20LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133120  na požádání
K0154.7086X20LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133120  na požádání
K0154.7087X20LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133120  na požádání
K0154.708X25LStmavošedá RAL 7021M8401825133125  na požádání
K0154.7085X25LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133125  na požádání
K0154.7086X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133125  na požádání
K0154.7087X25LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133125  na požádání
K0154.708X30LStmavošedá RAL 7021M8401825133130  na požádání
K0154.7085X30LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133130  na požádání
K0154.7086X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133130  na požádání
K0154.7087X30LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133130  na požádání
K0154.708X40LStmavošedá RAL 7021M8401825133140  na požádání
K0154.7085X40LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133140  na požádání
K0154.7086X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133140  na požádání
K0154.7087X40LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133140  na požádání
K0154.708X60LStmavošedá RAL 7021M8401825133160  na požádání
K0154.7085X60LSsvětle šedá RAL 7035M8401825133160  na požádání
K0154.7086X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M8401825133160  na požádání
K0154.7087X60LSřepkově žlutá RAL 1021M8401825133160  na požádání
K0154.710X25LStmavošedá RAL 7021M10502232173825  na požádání
K0154.7105X25LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173825  na požádání
K0154.7106X25LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173825  na požádání
K0154.7107X25LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173825  na požádání
K0154.710X30LStmavošedá RAL 7021M10502232173830  na požádání
K0154.7105X30LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173830  na požádání
K0154.7106X30LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173830  na požádání
K0154.7107X30LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173830  na požádání
K0154.710X40LStmavošedá RAL 7021M10502232173840  na požádání
K0154.7105X40LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173840  na požádání
K0154.7106X40LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173840  na požádání
K0154.7107X40LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173840  na požádání
K0154.710X50LStmavošedá RAL 7021M10502232173850  na požádání
K0154.7105X50LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173850  na požádání
K0154.7106X50LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173850  na požádání
K0154.7107X50LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173850  na požádání
K0154.710X60LStmavošedá RAL 7021M10502232173860  na požádání
K0154.7105X60LSsvětle šedá RAL 7035M10502232173860  na požádání
K0154.7106X60LSbezpečnostní červená RAL 3020M10502232173860  na požádání
K0154.7107X60LSřepkově žlutá RAL 1021M10502232173860  na požádání