Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky, provedení L, předsazené pouzdro s vnějším závitem
K0153_L

Hvězdicové úchytky, provedení L, předsazené pouzdro s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, černý.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0153_L Hvězdicové úchytky, provedení L, předsazené pouzdro s vnějším závitem 157 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky, provedení L, předsazené pouzdro s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
ProvedeníD5D1D2H1H2H3LCADPřís.CenaObjednat
K0153.405X10ocelL-2510-9710 na požádání
K0153.405X15ocelL-2510-9715 na požádání
K0153.405X20ocelL-2510-9720 na požádání
K0153.406X10ocelL-3213,5-119,510 na požádání
K0153.406X15ocelL-3213,5-119,515 na požádání
K0153.406X20ocelL-3213,5-119,520 na požádání
K0153.406X25ocelL-3213,5-119,525 na požádání
K0153.406X30ocelL-3213,5-119,530 na požádání
K0153.408X15ocelL-4013,5-131015 na požádání
K0153.408X20ocelL-4013,5-131020 na požádání
K0153.408X25ocelL-4013,5-131025 na požádání
K0153.408X30ocelL-4013,5-131030 na požádání
K0153.408X40ocelL-4013,5-131040 na požádání
K0153.408X50ocelL-4013,5-131050 na požádání
K0153.410X20ocelL-5019-171220 na požádání
K0153.410X25ocelL-5019-171225 na požádání
K0153.410X30ocelL-5019-171230 na požádání
K0153.410X40ocelL-5019-171240 na požádání
K0153.410X50ocelL-5019-171250 na požádání
K0153.410X60ocelL-5019-171260 na požádání
K0153.412X20ocelL-6319-181220 na požádání
K0153.412X25ocelL-6319-181225 na požádání
K0153.412X30ocelL-6319-181230 na požádání
K0153.412X40ocelL-6319-181240 na požádání
K0153.412X50ocelL-6319-181250 na požádání
K0153.412X60ocelL-6319-181260 na požádání
K0153.505X10nerezová ocelL-2510-9710 na požádání
K0153.505X15nerezová ocelL-2510-9715 na požádání
K0153.505X20nerezová ocelL-2510-9720 na požádání
K0153.506X10nerezová ocelL-3213,5-119,510 na požádání
K0153.506X15nerezová ocelL-3213,5-119,515 na požádání
K0153.506X20nerezová ocelL-3213,5-119,520 na požádání
K0153.506X25nerezová ocelL-3213,5-119,525 na požádání
K0153.506X30nerezová ocelL-3213,5-119,530 na požádání
K0153.508X15nerezová ocelL-4013,5-131015 na požádání
K0153.508X20nerezová ocelL-4013,5-131020 na požádání
K0153.508X25nerezová ocelL-4013,5-131025 na požádání
K0153.508X30nerezová ocelL-4013,5-131030 na požádání
K0153.508X40nerezová ocelL-4013,5-131040 na požádání
K0153.508X50nerezová ocelL-4013,5-131050 na požádání
K0153.510X20nerezová ocelL-5019-171220 na požádání
K0153.510X25nerezová ocelL-5019-171225 na požádání
K0153.510X30nerezová ocelL-5019-171230 na požádání
K0153.510X40nerezová ocelL-5019-171240 na požádání
K0153.510X50nerezová ocelL-5019-171250 na požádání
K0153.510X60nerezová ocelL-5019-171260 na požádání
K0153.512X20nerezová ocelL-6319-181220 na požádání
K0153.512X25nerezová ocelL-6319-181225 na požádání
K0153.512X30nerezová ocelL-6319-181230 na požádání
K0153.512X40nerezová ocelL-6319-181240 na požádání
K0153.512X50nerezová ocelL-6319-181250 na požádání
K0153.512X60nerezová ocelL-6319-181260 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33