Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit s krytkou, provedení K
K0154_K

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro z nerezové oceli 1.4305.Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy.Upozornění:Δ Zde je třeba uvést požadovanou barvu krytky. U černé barvy krytky se žádný kód neuvádí.Na vyžádání:Jiná barevná provedení resp. popisy, např. firemní loga nebo symboly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0154_K Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit s krytkou, provedení K 181 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné DIN 6336 ocelové části nerezové, vnitřní závit s krytkou, provedení K

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
víčko
ProvedeníDD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0154.205černáKM5251216810 na požádání
K0154.2055světle šedá RAL 7035KM5251216810 na požádání
K0154.2056bezpečnostní červená RAL 3020KM5251216810 na požádání
K0154.2057řepkově žlutá RAL 1021KM5251216810 na požádání
K0154.206černáKM63214201010 na požádání
K0154.2065světle šedá RAL 7035KM63214201010 na požádání
K0154.2066bezpečnostní červená RAL 3020KM63214201010 na požádání
K0154.2067řepkově žlutá RAL 1021KM63214201010 na požádání
K0154.208černáKM84018251314 na požádání
K0154.2085světle šedá RAL 7035KM84018251314 na požádání
K0154.2086bezpečnostní červená RAL 3020KM84018251314 na požádání
K0154.2087řepkově žlutá RAL 1021KM84018251314 na požádání
K0154.210černáKM105022321714 na požádání
K0154.2105světle šedá RAL 7035KM105022321714 na požádání
K0154.2106bezpečnostní červená RAL 3020KM105022321714 na požádání
K0154.2107řepkově žlutá RAL 1021KM105022321714 na požádání
K0154.212černáKM126326402118 na požádání
K0154.2125světle šedá RAL 7035KM126326402118 na požádání
K0154.2126bezpečnostní červená RAL 3020KM126326402118 na požádání
K0154.2127řepkově žlutá RAL 1021KM126326402118 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33