Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem
K0150_E

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerez 1.4308.Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Ovládací hvězdice nerezové s vnějším závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0150_E Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem 165 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336 z nerezové oceli, provedení E, slepý otvor se závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníDD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0150.532062ELeštěnoM6321221101215 na požádání
K0150.540082ELeštěnoM8401426131518 na požádání
K0150.550102ELeštěnoM10501834171821 na požádání
K0150.563122ELeštěnoM12632042212225 na požádání
K0150.532063EpískovánoM6321221101215 na požádání
K0150.540083EpískovánoM8401426131518 na požádání
K0150.550103EpískovánoM10501834171821 na požádání
K0150.563123EpískovánoM12632042212225 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33