Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor
K0150_B

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerez 1.4308.Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Ovládací hvězdice nerezové s vnějším závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0150_B Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor 169 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy

Hvězdicové úchytky podobné jako DIN 6336, z nerezové oceli, provedení B, průběžný otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníDD1D2HH3CADPřís.CenaObjednat
K0150.232062BLeštěno632122110 na požádání
K0150.240082BLeštěno840142613 na požádání
K0150.250102BLeštěno1050183417 na požádání
K0150.263122BLeštěno1263204221 na požádání
K0150.232063Bpískováno632122110 na požádání
K0150.240083Bpískováno840142613 na požádání
K0150.250103Bpískováno1050183417 na požádání
K0150.263123Bpískováno1263204221 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33