Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hřibovitý ovládací knoflík s vnějším závitem s nízkým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1309

Hřibovitý ovládací knoflík s vnějším závitem s nízkým nákružkem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.
Povrch vysoký lesk, leštěný.
Upozornění:Prostřednictvím nízkého nákružku je hřibovitý ovládací knoflík ideálně koncipován pro ruční tažné a tlačné pohyby.
Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je hřibovitý ovládací knoflík namontován v jakékoliv montážní poloze, nemohou na něm přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.
K utěsnění šroubovaného místa se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT ® od Freudenberg Process Seals. Dřík hřibovitého ovládacího knoflíku je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubovaného místa takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.
Na vyžádání:Palcový závit, délka závitu, varianty tvaru.Příslušenství:Těsnicí podložka a podložka Hygienic Usit® K1326 pro šroubovací plochy.Zvláštnost:
Hygienic DESIGN – nový standardRoHS

Výkresy

Hřibovitý ovládací knoflík s vnějším závitem s nízkým nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1LL1RR1CADPřís.CenaObjednat
K1309.2004X8M42010,81988730,45 na požádání
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 na požádání
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 na požádání
K1309.3308X16M833183315161540,6 na požádání
K1309.4010X20M104022,34019201940,75 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33