Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s nízkým nákružkem pro těsnicí podložku Hygienic USIT® a Freudenberg Process Seals
K1310

Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s nízkým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové díly nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno do vysokého lesku.Upozornění:Prostřednictvím nízkého nákružku je hřibovitý ovládací knoflík ideálně koncipován pro ruční pohyby do strany.
Povrch je kompletně leštěný do vysokého lesku a vykazuje hloubku drsnosti mnohem menší než Ra 0,8 µm. Obrys je vyroben s velkými poloměry, přechody a zaobleními. Ať je hřibovitý ovládací knoflík namontován v jakékoliv montážní poloze, nemohou na něm přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Proto je zajištěno snadné čištění.
K utěsnění šroubovaného místa se používají těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals. Dřík hřibovitého ovládacího knoflíku je speciálně sladěn s tímto těsněním. Vzniká utěsnění šroubovaného místa takřka bez mrtvého prostoru, které splňuje hygienické požadavky.
Na vyžádání:Palcový závit, délka závitu, varianty tvaru.Příslušenství:Těsnicí podložka a podložka Hygienic USIT® K1326 pro šroubovací plochy.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Hřibovité ovládací knoflíky s vnitřním závitem s nízkým nákružkem pro těsnicí podložku Hygienic USIT® a Freudenberg Process Seals

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH1TRR1CADPřís.CenaObjednat
K1310.2004M42010,8193,51030,45 na požádání
K1310.2105M52111,8215,51230,5 na požádání
K1310.2506M62514,22571230,55 na požádání
K1310.3308M833183391640,6 na požádání
K1310.4010M104022,34011,52040,75 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33