Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem
K0278_IG

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.
Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.
Vnitřní závit mosazný.
Upozornění:Čtyřcípé ovládací prvky ploché SYMPA TOUCH dodáváme s vnitřním i vnějším závitem v 5 velikostech.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0278_IG Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem 158 kB

Výkresy

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5 na požádání
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5 na požádání
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5 na požádání
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5 na požádání
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33