Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Čtyřcípé ovládací prvky ploché
K0278

Čtyřcípé ovládací prvky ploché

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Bezpečnost a vyhovující design jsou znaky doprovázející funkčnost těchto výrobků. Ploché provedení je vhodné pro využití ve stísněných prostorách.Materiál, provedení:Základní těleso termoplast tvrdý, černý.
Oplášťování termoplast měkký, černý.
Vnitřní závit z mosazi, pozinkované.
Vnější závit ocel třída pevnosti 5.8, pozinkováno..
Upozornění:Čtyřcípé ovládací prvky ploché SYMPA TOUCH dodáváme s vnitřním i vnějším závitem v 5 velikostech.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0278 Čtyřcípé ovládací prvky ploché 175 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Čtyřcípé ovládací prvky ploché

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5 na požádání
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5 na požádání
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5 na požádání
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5 na požádání
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5 na požádání
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5 na požádání
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5 na požádání
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5 na požádání

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0278.3506X15LM635,514,215,52,815 na požádání
K0278.3506X20LM635,514,215,52,820 na požádání
K0278.3506X25LM635,514,215,52,825 na požádání
K0278.3506X35LM635,514,215,52,835 na požádání
K0278.4406X15LM644,517,519,33,315 na požádání
K0278.4406X20LM644,517,519,33,320 na požádání
K0278.4406X25LM644,517,519,33,325 na požádání
K0278.4406X35LM644,517,519,33,335 na požádání
K0278.4408X16LM844,517,519,33,316 na požádání
K0278.4408X25LM844,517,519,33,325 na požádání
K0278.4408X35LM844,517,519,33,335 na požádání
K0278.4410X20LM1044,517,519,33,320 na požádání
K0278.4410X30LM1044,517,519,33,330 na požádání
K0278.4410X40LM1044,517,519,33,340 na požádání
K0278.4410X50LM1044,517,519,33,350 na požádání
K0278.5006X15LM650,823,622,13,815 na požádání
K0278.5006X20LM650,823,622,13,820 na požádání
K0278.5006X25LM650,823,622,13,825 na požádání
K0278.5006X35LM650,823,622,13,835 na požádání
K0278.5008X16LM850,823,622,13,816 na požádání
K0278.5008X25LM850,823,622,13,825 na požádání
K0278.5008X35LM850,823,622,13,835 na požádání
K0278.5010X30LM1050,823,622,13,830 na požádání
K0278.5010X40LM1050,823,622,13,840 na požádání
K0278.5010X50LM1050,823,622,13,850 na požádání
K0278.6306X15LM663,531,727,74,615 na požádání
K0278.6306X20LM663,531,727,74,620 na požádání
K0278.6306X25LM663,531,727,74,625 na požádání
K0278.6306X35LM663,531,727,74,635 na požádání
K0278.6308X16LM863,531,727,74,616 na požádání
K0278.6308X25LM863,531,727,74,625 na požádání
K0278.6308X35LM863,531,727,74,635 na požádání
K0278.6310X30LM1063,531,727,74,630 na požádání
K0278.6310X40LM1063,531,727,74,640 na požádání
K0278.6310X50LM1063,531,727,74,650 na požádání
K0278.7608X16LM876,238,133,35,616 na požádání
K0278.7608X25LM876,238,133,35,625 na požádání
K0278.7608X35LM876,238,133,35,635 na požádání
K0278.7610X30LM1076,238,133,35,630 na požádání
K0278.7610X40LM1076,238,133,35,640 na požádání
K0278.7610X50LM1076,238,133,35,650 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33