Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Klínové upínače s přídavkem na obrábění
K0041

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nástrojová ocel.
Upínací segmenty nástrojová ocel (30 HRC).
Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, brynýrované.
Klínové plochy, broušené.
Upozornění:

Zvláštnost klínových upínačů spočívá v přídavku na opracování, a to v délce 3 mm na každou čelist u provedení K0041.08 a 5 mm u provedení K0041.12 a K0041.16.
Přídavek délky umožňuje obrobit požadovaný tvar do geometrie obrobku (viz. obr.).

Upínací čelisti v provedení K0041.08 a K0041.0810 nejsou rýhované.

Dráha posuvu u objednacího čísla:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 912

1) Klínový upínač
2) Obrobek
3) Přidržovač
4) Základová deska
5) Hydraulický/pneumatický válec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0041 Klínové upínače s přídavkem na obrábění 256 kB

Výkresy

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
B

B1CDEProvedení 2GUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0041.083337292115M8X252,5pro závitový otvorM81525 3 210,75 CZK
K0041.08103337292115M8X252,5pro drážku t101525 3 210,75 CZK
K0041.125259413022M12X404pro závitový otvorM123085 4 849,03 CZK
K0041.12145259413022M12X304pro drážku t143085 4 849,03 CZK
K0041.166776564229M16X605pro závitový otvorM1650210 7 971,60 CZK
K0041.16186776564229M16X505pro drážku t1850210 7 971,60 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33