Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačný upínač
K0034

Přítlačný upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce.
Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky.
Provedení K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 a K0034.006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.
Upínací síla:K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0034 Přítlačný upínač 274 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přítlačný upínač

Přítlačný upínač

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=
Upínací
síla N
CADPřís.CenaObjednat
K0034.006005Apravé7825126,2111284254542646,522201103800 3 730,30 CZK
K0034.010005Apravé121,5401810,218201374074642713531,51437200 5 335,90 CZK
K0034.006025Alevé7825126,2111284254542646,522201103800 3 730,30 CZK
K0034.010025Alevé121,5401810,218201374074642713531,51437200 5 335,90 CZK

Přítlačný upínač

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=
Upínací
síla N
CADPřís.CenaObjednat
K0034.006010Bpravé7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 3 734,59 CZK
K0034.010010Bpravé121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 6 115,82 CZK
K0034.006030Blevé7825126,2ø8128424453,52646,522201103800 3 734,59 CZK
K0034.010030Blevé121,5401810,212,72013739745,542733531,51437200 6 115,82 CZK

Přítlačný upínač

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABD

D1D2
max.
D3
min.
EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=
Upínací
síla N
CADPřís.CenaObjednat
K0034.006015Cpravé7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 3 861,29 CZK
K0034.010015Cpravé121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 6 072,64 CZK
K0034.006035Clevé7825126,29,52,5ø8128424453,52646,522201103800 3 855,57 CZK
K0034.010035Clevé121,5401810,2274,512,72013739745,542733531,51437200 6 072,64 CZK

Přítlačný upínač

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1ABDD1EE1E2E3HH1KK1LL1L2RF=
Upínací
síla N
CADPřís.CenaObjednat
K0034.006020Dpravé7825126,2111284254542646,522201103800 3 734,59 CZK
K0034.010020Dpravé121,5401810,21820137407464270,53531,51437200 5 378,80 CZK
K0034.006040Dlevé7825126,2111284254542646,522201103800 3 803,80 CZK
K0034.010040Dlevé121,5401810,21820137407464270,53531,51437200 5 378,80 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33