Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Teleskopické lišty, ocelovépro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg
K1573

Teleskopické lišty, ocelové pro montáž s dosednutím, plný výsuv,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z oceli a umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Kolejničky zinkované, modře pasivované.
Kuličky, kaleny.
Pokyny k objednání:Prodej po párechUpozornění:U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou, čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze. Pohybem odjišťovací páky lze zásuvku snadno vyjmout a oddělit od vedení.
Díky tlumení zásuvu jsou teleskopické lišty při zavírání zachycovány tlumeně a samočinně zajíždějí do koncové polohy.
Boční šroubové spoje na vnitřní kolejničce jsou nahrazeny úložnými úhelníky.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 50.000 cyklech.
Vezměte na vědomí:Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 2.Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Teleskopické lišty, ocelovépro montáž s dosednutím, plný výsuv, nosnost do 35 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4A5A6B

HLZdvih
S
Nosnost
na jeden pár v
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1573.030035128---3523012,74630030035 749,03 CZK
K1573.03503512864--3528012,74635035035 824,25 CZK
K1573.04003512864--3531512,74640040035 898,90 CZK
K1573.04503512896--3536512,74645045035 973,83 CZK
K1573.0500351289664-3541512,74650050035 1 048,76 CZK
K1573.05503512896128-3546512,74655055035 1 142,00 CZK
K1573.06003512896160-3551512,74660060035 1 235,81 CZK
K1573.06503512896128963556512,74665065035 1 329,61 CZK
K1573.069035128961281283561512,74669069035 1 442,30 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33