K1217Obloukové úchyty z plastu, U-profil |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast černý, pouzdro resp.Montáž:Ze strany obsluhy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | D | H | H1 | L | T | T1 | SW | Nosná síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1217.09006 | 90-95 | 26,6 | 6,5 | 42 | 29 | 115 | 10 | 6,4 | 10,2 | 1000 | | | 55,77 CZK | | K1217.11206 | 112-117 | 29 | 6,5 | 47 | 31 | 137 | 12 | 7 | 10,2 | 1000 | | | 62,63 CZK | | K1217.17708 | 177-182 | 30 | 8,5 | 48,1 | 31 | 208 | 14 | 9 | 13,2 | 1000 | | | 104,96 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|