Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli
K0782

Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Koncovky madla nerez 1.4308.
Spojovací trubka z umělé hmoty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFK).

Provedení: Koncovky madla leštěné.
Spojovací trubka z plastu CFK, bezbarvě lakovaná.
Upozornění:K připevnění trubkových úchytek lze použít nerezové šestihranné šrouby DIN EN ISO 4017.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0782 Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli 117 kB

Výkresy

Trubkové úchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1D

D1HH1LL1TNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 2 051,76 CZK
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 2 213,35 CZK
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 2 266,55 CZK
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 3 401,11 CZK
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 3 654,79 CZK
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 3 907,90 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33