Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
K0793

Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Úchyt, černý.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0793 Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku 134 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBDD1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0793.20460501017,64655,513,2105,92519,415,9515 426,71 CZK
K0793.20460501517,64655,513,2155,92519,420,9515 426,71 CZK
K0793.20460502017,64655,513,2205,92519,425,9515 426,71 CZK
K0793.20460502517,64655,513,2255,92519,430,9515 426,71 CZK
K0793.20460503017,64655,513,2305,92519,435,9515 455,88 CZK
K0793.20460601017,64666,8513,2106,82519,416,8622 430,14 CZK
K0793.20460601517,64666,8513,2156,82519,421,8622 430,14 CZK
K0793.20460602017,64666,8513,2206,82519,426,8622 430,14 CZK
K0793.20460602517,64666,8513,2256,82519,431,8622 430,14 CZK
K0793.20460603017,64666,8513,2306,82519,436,8622 455,88 CZK
K0793.20460603517,64666,8513,2356,82519,441,8622 455,88 CZK
K0793.20460604017,64666,8513,2406,82519,446,8622 455,88 CZK
K0793.20460604517,64666,8513,2456,82519,451,8622 455,88 CZK
K0793.20460605017,64666,8513,2506,82519,456,8622 455,88 CZK
K0793.2063080202362,989,517,3207,83324,427,8838 467,04 CZK
K0793.2063080252362,989,517,3257,83324,432,8838 467,04 CZK
K0793.2063080302362,989,517,3307,83324,437,8838 499,36 CZK
K0793.2063080352362,989,517,3357,83324,442,8838 499,36 CZK
K0793.2063080402362,989,517,3407,83324,447,8838 499,36 CZK
K0793.2063080452362,989,517,3457,83324,452,8838 499,36 CZK
K0793.2063080502362,989,517,3507,83324,457,8838 499,36 CZK
K0793.2063100202362,9101217,3208,93324,428,91060 694,98 CZK
K0793.2063100252362,9101217,3258,93324,433,91060 694,98 CZK
K0793.2063100302362,9101217,3308,93324,438,91060 727,58 CZK
K0793.2063100352362,9101217,3358,93324,443,91060 727,58 CZK
K0793.2063100402362,9101217,3408,93324,448,91060 727,58 CZK
K0793.2063100452362,9101217,3458,93324,453,91060 727,58 CZK
K0793.2063100502362,9101217,3508,93324,458,91060 727,58 CZK
K0793.2063100602362,9101217,3608,93324,468,91060 759,90 CZK
K0793.2082120253381,81214,526,3259,939,528,834,91286 705,56 CZK
K0793.2082120303381,81214,526,3309,939,528,839,91286 746,17 CZK
K0793.2082120353381,81214,526,3359,939,528,844,91286 746,17 CZK
K0793.2082120403381,81214,526,3409,939,528,849,91286 746,17 CZK
K0793.2082120453381,81214,526,3459,939,528,854,91286 746,17 CZK
K0793.2082120503381,81214,526,3509,939,528,859,91286 746,17 CZK
K0793.2082120603381,81214,526,3609,939,528,869,91286 777,63 CZK
K0793.2082120703381,81214,526,3709,939,528,879,91286 777,63 CZK
K0793.2082120803381,81214,526,3809,939,528,889,91286 810,52 CZK
K0793.2082160303381,8161926,33013,139,528,843,116153 1 118,26 CZK
K0793.2082160353381,8161926,33513,139,528,848,116153 1 118,26 CZK
K0793.2082160403381,8161926,34013,139,528,853,116153 1 118,26 CZK
K0793.2082160453381,8161926,34513,139,528,858,116153 1 118,26 CZK
K0793.2082160503381,8161926,35013,139,528,863,116153 1 118,26 CZK
K0793.2082160603381,8161926,36013,139,528,873,116153 1 150,86 CZK
K0793.2082160703381,8161926,37013,139,528,883,116153 1 150,86 CZK
K0793.2082160803381,8161926,38013,139,528,893,116153 1 176,32 CZK