Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
K0346_L

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.

Úchytka hřibovitého tvaru, tmavošedý termoplast.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro účely pevného přivaření aretačních čepů doporučujeme ochranné svařování plamenem, a to svářečkou WIG.Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li aretační kolík vysunut delší dobu a je-li třeba zamezit jeho zpětnému zapadnutí, je třeba zvolit provedení M.
Pokud je aretační čep přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0346_L Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem 145 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0346.1004Locelkalená4101838,52141612 171,99 CZK
K0346.1105Locelkalená5122143,52451,3512 163,80 CZK
K0346.1206Locelkalená6142551,72861,8614 181,00 CZK
K0346.1308Locelkalená81833683682,31535 233,69 CZK
K0346.1410Locelkalená1022337440102,81534 358,18 CZK
K0346.01004Lnerezová ocelkalená4101838,52141612 291,84 CZK
K0346.01105Lnerezová ocelkalená5122143,52451,3512 277,37 CZK
K0346.01206Lnerezová ocelkalená6142551,72861,8614 315,86 CZK
K0346.01308Lnerezová ocelkalená81833683682,31535 420,42 CZK
K0346.01410Lnerezová ocelkalená1022337440102,81534 664,21 CZK
K0346.11004Lnerezová ocelnetvrzeno4101838,52141612 291,84 CZK
K0346.11105Lnerezová ocelnetvrzeno5122143,52451,3512 277,37 CZK
K0346.11206Lnerezová ocelnetvrzeno6142551,72861,8614 315,86 CZK
K0346.11308Lnerezová ocelnetvrzeno81833683682,31535 420,42 CZK
K0346.11410Lnerezová ocelnetvrzeno1022337440102,81534 664,21 CZK