K1289Hřibovité ovládací knoflíky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Duroplast PF 31. Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Duroplast černý, vyleštěno do vysokého lesku. Ocel, modře pasivovaná nebo nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Další délky šroubů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|