Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Ochranná víčka
K0106

Ochranná víčka

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Neopren nebo polyamid.Provedení: Neopren černý, odolný vůči oleji, tvrdost 75 Shore A.
polyamid bílý.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0106 Ochranná víčka 157 kB

Výkresy

Ochranná víčka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D

D1D2HH1pro
šrouby
CADPřís.CenaObjednat
K0106.06Apolyamid9-6,642,3M3 36,89 CZK
K0106.01Bneopren116,65,58,54M4 26,03 CZK
K0106.02Bneopren12,57,36,5104,7M5 28,60 CZK
K0106.03Bneopren159,98,5125,8M6 34,32 CZK
K0106.04Bneopren1912,711157,1M8 38,61 CZK
K0106.07Bneopren231514,5189M10 56,34 CZK
K0106.05Bneopren261916,52010M12 48,33 CZK
K0106.08Bneopren3324222713M16 72,07 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33