Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
K1834

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel.
Značka blokování, hliník.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid)
Provedení: Pouzdro a čepy pozinkované.
Značka blokování eloxovaná, červená.
Otočná hlava vyztužená skelnými vlákny, černá.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Pokud je vidět značka blokování, je čep buď kompletně odblokovaný nebo je pouze částečně v zacvaknuté poloze.

Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 u provedení A pro tloušťku desky > 6 až 14 mm a u provedení B pro tloušťku desky > 6 až 15 mm.
Zpùsob ovládání:Provedení A:
Ujistěte se, že se otočná hlava nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Desku s pouzdrem zasuňte pod aretační čep.
Otočnou hlavu otočte za účelem upnutí do polohy „ON“.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Pozor: Sevření aretačního čepu neuvolňujte, pokud je čep axiálně zatížen. Z důvodu kónického tvaru se může stát, že se čep nezasune.

Provedení B:
Pokud se otočná hlava nachází v poloze „OFF“, posouvejte desku s pouzdrem směrem k aretačnímu čepu, dokud čep tlakem pružiny nezacvakne do pouzdra.
Otočná hlava se automaticky posune do polohy „MID“.
Pro úplné sevření otáčejte otočnou hlavu z polohy „MID“ do polohy „ON“, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
Příslušenství:Vrtací pouzdra K1835.Rozsah dodávkyUpevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
4) Poloha ON
5) Poloha OFF
6) Značka blokování
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1834 Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem 248 kB
 Technické upozornění pro aretační čep K1834 245 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A

více informací

Výkresy

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3D4D5D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1834.0005A5103,326262010-6,53,466-1438,9295,73311 1 883,60 CZK
K1834.0007A7124,932322412-84,566-1544,7345,73913 2 000,86 CZK
Objednací čísloProvedeníZdvih
S
Upínací
síla
N
Teplotná
odolnost
Smyková síla
kN
MCADPřís.CenaObjednat
K1834.0005A4,214080 °C0,9M3x5 1 883,60 CZK
K1834.0007A517080 °C1,3M4x6 2 000,86 CZK

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení B

více informací

Výkresy

Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníDD1D2D3D4D6D7D8D9TT1LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1834.0107B-7124,9323212-84,566-1544,7345,73913 2 590,02 CZK
Objednací čísloProvedeníZdvih
S
Upínací
síla
N
F=Síla
pružiny
(N)
Teplotná
odolnost
Smyková síla
kN
MCADPřís.CenaObjednat
K1834.0107B5170980 °C1,3M4x6 2 590,02 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33