|
|
K0484Trubkové kloubové spojky z hliníku, s vnitřním ozubením |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníková litina. Svěrací šroub s maticí, ocel.Provedení: Hladce vyleštěno. Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.Upozornění:Trubkové kloubové spojky s vnitřním ozubením lze s trubkovými kloubovými spojkami s vnějším ozubením (K0485) spojit do jednoho kloubového prvku.
Max. krouticí moment k dotažení svěracích šroubů: M6: 10 Nm. M8: 25 Nm. M10: 50 Nm.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Šestihranná matice DIN 985 - Šestihranné šrouby DIN 933 - Šroub s válcovou hlavou DIN 6912Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | C | D | E | G | H | K | L | M | P | S | F kN | Mb (Nm) | Mv (Nm) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0484.512 | 12,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 363,51 CZK | | K0484.514 | 14,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 363,51 CZK | | K0484.516 | 16,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 363,51 CZK | | K0484.518 | 18,1 | 10,5 | 7,5 | 26 | 29,4 | 25 | 30 | 57 | 44 | 21 | M6 | 3,6 | 28 | 9 | | | 363,51 CZK | | K0484.520 | 20 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 384,38 CZK | | K0484.525 | 25,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 384,38 CZK | | K0484.530 | 30,1 | 16 | 9 | 40 | 40 | 45 | 50 | 93 | 73 | 33 | M8 | 4,9 | 91 | 94 | | | 384,38 CZK | | K0484.540 | 40,2 | 22 | 11 | 56 | 56 | 60 | 68 | 128 | 100 | 48 | M10 | 6 | 267 | 181 | | | 642,07 CZK | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|