Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K1598

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a zesilovačem upínací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.

Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zpùsob ovládání:Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta do ozubené vložky, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
Další barvy a délky závitu.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1598 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli 600 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
XD2

HH2H3H4AA1BLCADPřís.CenaObjednat
K1598.51288X20světle šedá RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.51288X50světle šedá RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.41088X50světle šedá RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.41088X20světle šedá RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.41088X40světle šedá RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.51288X40světle šedá RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.51288X30světle šedá RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.41088X30světle šedá RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.2081X10tmavošedá RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.2081X20tmavošedá RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.2081X30tmavošedá RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.2081X40tmavošedá RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.3101X15tmavošedá RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.3101X30tmavošedá RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.3101X40tmavošedá RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.3101X50tmavošedá RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
K1598.4101X20tmavošedá RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.4101X30tmavošedá RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.4101X40tmavošedá RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.4101X50tmavošedá RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.5121X20tmavošedá RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.5121X30tmavošedá RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.5121X40tmavošedá RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.5121X50tmavošedá RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.2082X10čistě oranžová RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.2082X20čistě oranžová RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.2082X30čistě oranžová RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.2082X40čistě oranžová RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.3102X15čistě oranžová RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.3102X30čistě oranžová RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.3102X40čistě oranžová RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.3102X50čistě oranžová RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
K1598.4102X20čistě oranžová RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.4102X30čistě oranžová RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.4102X40čistě oranžová RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.4102X50čistě oranžová RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.5122X20čistě oranžová RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.5122X30čistě oranžová RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.5122X40čistě oranžová RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.5122X50čistě oranžová RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.20816X10řepkově žlutá RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.20816X20řepkově žlutá RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.20816X30řepkově žlutá RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.20816X40řepkově žlutá RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.31016X15řepkově žlutá RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.31016X30řepkově žlutá RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.31016X40řepkově žlutá RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.31016X50řepkově žlutá RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
K1598.41016X20řepkově žlutá RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.41016X30řepkově žlutá RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.41016X40řepkově žlutá RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.41016X50řepkově žlutá RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.51216X20řepkově žlutá RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.51216X30řepkově žlutá RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.51216X40řepkově žlutá RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.51216X50řepkově žlutá RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.20886X10signální zelená RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.20886X20signální zelená RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.20886X30signální zelená RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.20886X40signální zelená RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.31086X15signální zelená RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.31086X30signální zelená RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.31086X40signální zelená RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.31086X50signální zelená RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
K1598.41086X20signální zelená RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.41086X30signální zelená RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.41086X40signální zelená RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.41086X50signální zelená RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.51286X20signální zelená RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.51286X30signální zelená RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.51286X40signální zelená RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.51286X50signální zelená RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.20887X10bezpečnostní modrá RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.20887X20bezpečnostní modrá RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.20887X30bezpečnostní modrá RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.20887X40bezpečnostní modrá RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.31087X15bezpečnostní modrá RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.31087X30bezpečnostní modrá RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.31087X40bezpečnostní modrá RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.31087X50bezpečnostní modrá RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
K1598.41087X20bezpečnostní modrá RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.41087X30bezpečnostní modrá RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.41087X40bezpečnostní modrá RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.41087X50bezpečnostní modrá RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.51287X20bezpečnostní modrá RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.51287X30bezpečnostní modrá RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.51287X40bezpečnostní modrá RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.51287X50bezpečnostní modrá RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.20884X10bezpečnostní červená RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.20884X20bezpečnostní červená RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.20884X30bezpečnostní červená RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.20884X40bezpečnostní červená RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.31084X15bezpečnostní červená RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.31084X30bezpečnostní červená RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.31084X40bezpečnostní červená RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.31084X50bezpečnostní červená RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
K1598.41084X20bezpečnostní červená RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 779,92 CZK
K1598.41084X30bezpečnostní červená RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 779,92 CZK
K1598.41084X40bezpečnostní červená RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 813,67 CZK
K1598.41084X50bezpečnostní červená RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 813,67 CZK
K1598.51284X20bezpečnostní červená RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 898,90 CZK
K1598.51284X30bezpečnostní červená RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 898,90 CZK
K1598.51284X40bezpečnostní červená RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 949,81 CZK
K1598.51284X50bezpečnostní červená RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 949,81 CZK
K1598.20888X10světle šedá RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 690,98 CZK
K1598.20888X20světle šedá RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 690,98 CZK
K1598.20888X30světle šedá RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 690,98 CZK
K1598.20888X40světle šedá RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 704,70 CZK
K1598.31088X15světle šedá RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 721,86 CZK
K1598.31088X30světle šedá RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 721,86 CZK
K1598.31088X40světle šedá RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 735,59 CZK
K1598.31088X50světle šedá RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 735,59 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33