Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
K0793

Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchyt ze zinkového tlakového odlitku.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čepy z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Úchyt, černý.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Přednosti:Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve střihu a je velmi zatížitelný.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0793 Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu 168 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBDD1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 531,96 CZK
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 531,96 CZK
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 531,96 CZK
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 531,96 CZK
K0793.21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 565,14 CZK
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 531,96 CZK
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 531,96 CZK
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 531,96 CZK
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 531,96 CZK
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 565,14 CZK
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 565,14 CZK
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 565,14 CZK
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 565,14 CZK
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 565,14 CZK
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 583,15 CZK
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 583,15 CZK
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 617,76 CZK
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 617,76 CZK
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 617,76 CZK
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 617,76 CZK
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 617,76 CZK
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 859,43 CZK
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 859,43 CZK
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 901,76 CZK
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 901,76 CZK
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 901,76 CZK
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 901,76 CZK
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 901,76 CZK
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 948,66 CZK
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 875,45 CZK
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 920,63 CZK
K0793.2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 920,63 CZK
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 920,63 CZK
K0793.2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 920,63 CZK
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 920,63 CZK
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 962,96 CZK
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 962,96 CZK
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 1 004,43 CZK
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 1 393,11 CZK
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 1 393,11 CZK
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 1 422,85 CZK
K0793.2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 1 422,85 CZK
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 1 445,73 CZK
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 1 473,76 CZK
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 1 499,78 CZK
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 1 522,95 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33