- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K1642
Třmenová madla nerezová
- K1799
Třmenové úchyty ocel kulaté
- K1832
Opěrné čepy s opěrným snímačem
- K1824
Upínací příložka se snímačem síly
- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
- K1831
Bluetooth modul pro chytré výrobky
- K2101
Závěsy z hliníku, vnitřní, s můstkem typ I
- K2102
Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní
- K2103
Poloviny závěsu z hliníku, vnější
- K2104
Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
- K2105
Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu
- K2100
Šrouby s okem, z nerezové oceli, otočné vysoce pevné
- K0483
Trubkové spojky, přímé, z hliníku
- K2119
Kolíkové závěsy z plastu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2135
Válečkové dopravníky z oceli
- K2136
Ocelové stykové spojky pro válečkové dopravníky z oceli
- K2137
Závěsný držák Ø30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2138
Závěsný držák variabilní Ø 30, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2139
Závěsný držák 40, ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2140
Montážní držák Ø30 ocelový pro válečkové dopravníky z oceli
- K2141
Prvky zpětného jištění z oceli pro válečkové dopravníky z oceli
- K2142
Vodicí kolejnice z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- K2143
Vodicí kolejnice centrální z plastu pro válečkové dopravníky z oceli
- K1700
Upínací páka z plastu s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
- K1700
Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
- K1702
Upínací páka z plastu s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1702
Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1701
Upínací páka z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1701
Upínací páka z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K2117
Boční upínač z oceli s upínacím hrotem
- K2110
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
- K2118
Upínací kroužky z plastu
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1293
Upínací trny pro malé díry
- K2098
Upínací trny pro malé otvory pro automatické upínání
- K2073
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 420 kg
- K2074
Teleskopické lišty z oceli kompaktní plné vysunutí, nosnost do 480 kg
- K1361
Nástrčné hlavy klíče a plastové vložky
- K1362
Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci
- K0862
Ochranné zátky z hliníku
- K1848
Hvězdicové úchyty DIN 6336
- K2079
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2080
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2081
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z nerezové oceli DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2082
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2083
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2084
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, úzké provedení, DIN ISO 12240-1, bezúdržbové
- K2085
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnější závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K2086
Kloubové hlavice s kluzným uložením vnitřní závit, z oceli DIN ISO 12240-1, možnost domazání
- K1871
T-úchyty z plastu
- K2078
Těsnicí kroužky DIN 7603 měď nebo hliník
- K1229
Hloubkové upínací čelisti
- K1230
Upínač nízkých obrobků pro T-drážky
- K1875
Ruční ovládací kola z ocelového plechu
- K1876
Ruční ovládací kola z plechů z ušlechtilé oceli
- K2010
Západkový uzávěr z plastu s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K2011
Západkový uzávěr z plastu, s prohlubní pro úchyt, zaskakovací
- K0274
Křídlové matice a šrouby "Miniwing"
- K0658
Křídlové matice "Miniwing" s průběžným vnitřním závitem
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel oválná s vnějším otvorem
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K2088
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 68 kg
- K2089
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, částečný výsuv, nosnost do 20 kg
- K2090
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do 30 kg
- K2091
Teleskopické lišty, z oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 68 kg
- K2092
Teleskopické lišty, z nerezové oceli, pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 90 kg
- K2093
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2094
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2095
Montážní úhelník z oceli, pro teleskopické lišty
- K2096
Montážní úhelník z nerezové oceli, pro teleskopické lišty
- K2097
Úchyty z oceli, s blokovací jednotkou
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K1367
Profily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou
- K1368
Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem z ocelového drátu
- K1696
Plochý upínač s excentrem
- K1697
Boční upínač
- K1964
Závěsy, z nerezové oceli, dělitelné, demontovatelné
- K2055
Opěrné prvky, válcové
- K2056
Příruba ložiska pro dopravní váleček
- K2057
Hliníkové profily D50 typ I, trubka
- K2058
Čepové klíče stavitelné, zalomené
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2064
Tuhé spojky proříznuté
- K2065
Tuhé spojky dělené
- K2077
Tvarový upínač pro vnější upnutí
- K1849
Trubkové úchyty z hliníku nebo z nerezové oceli, s plastovým ramenem
- K1872
Upínací páka ECO z plastu, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z mosazi nebo oceli, modře pasivovaná
- K1872
Upínací páka ECO z plastu, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1743
Upínací páky ECO, z plastu s vnitřním závitem, závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1743
Upínací páky ECO, z plastu s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1553
Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1553
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
- K1873
Upínací páky z plastu s vnitřním závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli
- K1873
Upínací páky z plastu s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, závitová vložka z nerezové oceli
- K0190
Třmenová madla biopolymer
- K1060
Třmenová madla biopolymer
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnitřním závitem
- K0251
Knoflíky s hřibovitou hlavou z biopolymeru s vnějším závitem
- K0247
Knoflíky s rýhováním, z biopolymeru
- K0154
Hvězdicové ovládací úchyty z biopolymeru podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0274
Křídlové matice "Miniwing" biopolymer
- K1634
Třmenová madla, oválná, šikmá
- K1963
Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné
- K1795
Miskové úchyty z hliníku, sklopné
- K2018
Teleskopické lišty, ocelové ve dvojitém tvaru T, plný výsuv, nosnost do 305 kg
- K2019
Teleskopické lišty, ocelové dvojitém uspořádání, plný výsuv, nosnost do 133 kg
- K2020
Teleskopické lišty, ocelové částečný výsuv, nosnost do 741 kg
- K2021
Teleskopické lišty, ocelové provedení S, plný výsuv, nosnost do 459 kg
- K2022
Lineární kuličková ložiska s jezdci uloženými uvnitř, ocel, nosnost do 3.959 kg
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K0576
Pryžové dorazy,, typ KE, zaoblené, s vnitřním závitem
- K2051
Pryžový doraz, ocel Typ KRA zaoblený s vnějším závitem
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- K2067
Rychloupínač, z oceli, černý, horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K2066
Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- Lean trubkové spojky Ø30, typ I
- K1971
UNILOCK upínací modul ASM 99
- K1972
UNILOCK upínací modul ESA 138
- K1973
UNILOCK upínací modul EGM 110-75
- K1974
UNILOCK vyrovnávací upínací čep, velikost systému 80 mm
- K1975
UNILOCK upínací čep rybinového vedení, velikost systému 80 mm
- K2046
Paletová spojka pro upínací modul UNILOCK EGM 110-75
- K1640
Třmenová madla nerezová ocel, oválná
- K1811
Hvězdicové úchyty z plastu, s bezpečnostní funkcí
- K0154
Hvězdicové ovládací úchytky s pojistným páskem podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli
- K0154
Hvězdicové ovládací matice a šrouby podle DIN 6336, ocelové části nerezové
- K2043
Dorazy obrobku, magnetické
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K2014
Sklopný konektor DIN 11023
- K1966
Kruhové trubky z hliníku, s drážkou
- K1967
Pojistka proti pootočení, z plastu, pro trubkové spojky
- K2044
Nosné šrouby VDI 3366
- K2045
Nosné čepy VDI 3366
- K2054
Otočné upínače provedení heavy, automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha? automatické
- K2049
Upínací excentr z oceli, s upínací pákou
- K2048
Upínací excentr z oceli
- K2050
Upínací plech z nerezové oceli pro upínací excentr
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K2032
Zátky se závitem z plastu pro kulaté trubky
- K2031
Zátky se závitem z plastu pro čtyřhranné trubky
- K2035
Nastavovací zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2034
Nastavovací zátky z plastu s ochrannou protiskluzovou vložkou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2033
Nastavovací zátky z plastu bez vložky pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2028
Ochranné krytky z plastu pro kulaté trubky
- K2029
Ochranné krytky z plastu pro čtyřhranné trubky
- K2036
Zátky z plastu, s plstěnou kluznou plochou pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K0494
Uzavírací zátky z plastu pro kulaté a čtyřhranné trubky
- K2037
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z hliníku
- K2038
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli
- K2039
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z hliníku
- K2040
Spojky s pružnými můstky se snímatelnými svěracími náboji z nerezové oceli
- K1178
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm
- K1665
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,50 Nm
- K1666
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,7 Nm, dlouhé provedení
- K1667
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,9 Nm, dlouhé provedení
- K1179
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,35 Nm
- K1182
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm
- K1518
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí
- K1517
Závěsy z nerezové oceli
- K1850
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s úchytem, sklopné
- K1851
Západkové uzávěry, z nerezové oceli, s bovdenovým připojením a úchytem, sklopné
- K1670
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1671
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1672
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1673
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1674
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1675
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K1680
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli
- K1679
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem
- K0123
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K0124
Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1701
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a s prodlouženým nákružkem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
- K1877
Třmenové úchyty z plastu s měkkými - plochami úchytu
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1899
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku s upevňovacím šroubem
- K1897
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku
- K1898
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, nastavitelné
- K1900
Závěsy z nerezové oceli, nastavitelné
- K2015
Vodicí vložka, profilová spojka typ I
- K2016
Vodicí vložka přímé spojení typ I
- K2017
Úhelník z oceli.
- K1965
Středicí upínač z oceli, , kruhový
- K2012
Pryžokovový stropní prvek
- K1641
Třmenové úchyty z hliníku
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K0338
Aretační čepy
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0250
Hřibovité knoflíky s vnitřním závitem
- K0665
Distanční kroužky
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1854
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
- K1855
Přítlačné upínače, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1859
Blokový hydraulický válec s kovovým stěračem, dvojčinný / jednočinný s návratem pomocí pružiny
- K1860
Šroubovací válce, hydraulické, dvojčinné
- K1861
Šroubovací válce, hydraulické, jednočinné, s návratem pomocí pružiny
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K0851
Uchycení upínacího háku
- Spojky
|
|
K1486Polohovací válce pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Skříň a upínací válec z oceli pro zušlechtění. Kuličky nerezavějící ocel 1.0503.Provedení: Těleso kaleno a brynýrováno. Funkční plochy broušeny.Upozornění:Polohovací a upínací systém se hodí zejména pro montáž do přípravků (desky, upínací kostky, věže atd.) ve všech montážních polohách. Díky modulární konstrukci lze počet a a vzdálenost polohovacích válců optimálně přizpůsobit danému upínacímu úkolu. Díky malým průměrům polohovacích válců lze zmenšit i vzdálenost mezi polohovacími válci.
Aktivací polohovacího válce přípojkou "otevřít" se 3 upínací kuličky mechanicky uvolní. 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze rychle vyměnit. Pro upnutí se odejme vzduch z přípojky "otevřít" a přípojka "zavřít" pak obdrží vzduch na polohovací válec. 3 upínací kuličky vyjedou mechanicky opět ven a výměnný přípravek se upne. Pro udržení optimální upínací síly zůstane polohovací válec připojený na vzduch.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|