Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové ocelimalé provedení
K1351

Západkové uzávěry z nerezové oceli malé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro nerezová ocel 1.4404.
Ovládání a upevňovací matice nerezová ocel 1.4404.
Západka nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Čtyřhran 8 mm
c) Motýlek 3 mm
d) Motýlek 5 mm
e) Kolíková rukojeť

1) O-kroužek
2) Ploché těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1351 Západkové uzávěry z nerezové ocelimalé provedení 179 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry z nerezové ocelimalé provedení

Západkové uzávěry z nerezové oceli, malé provedení

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli, malé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1351.1718čtyřhran 7 mm2818 594,88 CZK
K1351.1818čtyřhran 8 mm2818 594,88 CZK
K1351.4318motýlek 3 mm2818 620,33 CZK
K1351.4518motýlek 5 mm2818 626,05 CZK
K1351.0018kolíková rukojeť2818 653,51 CZK

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
K1340.450606182428384845 68,07 CZK
K1340.450808202630405045 68,07 CZK
K1340.4510010222832425245 68,07 CZK
K1340.4514014263236465645 68,07 CZK
K1340.4516016283438485845 68,07 CZK
K1340.4518018303640506045 68,07 CZK
K1340.4520020323842526245 68,07 CZK
K1340.4522022344044546445 68,07 CZK
K1340.4524024364246566645 68,07 CZK
K1340.4526026384448586845 68,07 CZK
K1340.4528028404650607045 68,07 CZK
K1340.4532032445054647445 68,07 CZK
K1340.4550050626872829245 68,07 CZK