Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy hliníkové, se zarážkou
K1197

Závěsy hliníkové, se zarážkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Šroub a matice z nerezové oceli.
Vymezovací podložky PA.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Závěsy jsou vybaveny zarážkou. Tato zarážka zaskakuje po každých 30° od 0° do 270° a drží tak dveře a klapky otevřené, resp. bezpečně uzavřené.
Zarážkový moment není nastavitelný.
Tolerance krouticího momentu ± 20 %

Upevnění pomocí zápustných šroubů podle DIN 7991.
Pracovní teplotaod -30 °C do +70 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1197 Závěsy hliníkové, se zarážkou 230 kB

Výkresy

Závěsy hliníkové, se zarážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1BB1D

D1Smax.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1197.35301352130153,5103,30,3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33