Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Základová deska pro středicí upínač
K1274

Základová deska pro středicí upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Základová deska umožňuje upínání středicích upínačů (65 - 80 - 125) na rastrové systémy M12/12F7 s roztečí rastru 50 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1274 Základová deska pro středicí upínač 135 kB

Výkresy

Základová deska pro středicí upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVhodné pro

Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1274.12175200STŘEDICÍ UPÍNAČ 65, 80, 1254,03 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33