Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upevňovací sada pro stoly s T-drážkou
K1189

Upevňovací sada pro stoly s T-drážkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Upevňovací sada pro T-drážky je vhodná k adaptaci na strojní stoly s T-drážkami.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1189 Upevňovací sada pro stoly s T-drážkou 150 kB
 Technická informace pro stabilizátor obrobku 603 kB

Výkresy

Upevňovací sada pro stoly s T-drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD1D

CADPřís.CenaObjednat
K1189.2512pro drážku T12M1025,4 na požádání
K1189.2514pro drážku T14M1025,4 na požádání
K1189.2518pro drážku T18M1025,4 na požádání
K1189.2520pro drážku T20M1025,4 na požádání
K1189.2522pro drážku T22M1025,4 na požádání
K1189.2524pro drážku T24M1025,4 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33