Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pyramida z minerálního kompozitu
K1235

Upínací pyramida z minerálního kompozitu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Minerální litina je dvousložkový systém, skládající se z minerálních plniv a epoxidové pryskyřice jako pojiva.Provedení: Minerální litina se zpracovává při pokojové teplotě metodou lití za nízkých teplot s použitím rozměrově přesných negativních forem a poté se vytvrzuje.Upozornění:Upínací pyramida z minerálního kompozitu byla vyvinuta speciálně pro použití na 5osých strojích. Díky pyramidovému tvaru lze na upínací plochy namontovat 5 různých upínacích systémů. Zásluhou nízké vlastní hmotnosti upínací pyramidy se dodatečná zátěž strojního stolu zvýší jen nepatrně.Přednosti:- Nízká specifická hmotnost, menší než hliník
- Vynikající tlumicí vlastnosti, 6-10krát lepší než šedá litina
- Zvýšení životnosti
- Nízká tepelná vodivost
- Volnost při navrhování tvaru
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1235 Upínací pyramida z minerálního kompozitu 219 kB
 Technické informace Minerální kompozit 1,2 MB

Výkresy

Upínací pyramida z minerálního kompozitu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB2H

LL1L2Hmotnost
cca kg
CADPřís.CenaObjednat
K1235.1240040014040016014040047016052 na požádání
K1235.1250050017550020017550063020097 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33