Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem
K0980_IG

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo
z nerezu 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).

Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění.
Na vyžádání:Další barevné kombinace.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0980_IG Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem 160 kB

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
D=GEWINDED1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0980.5008ocelM853,823,941617 na požádání
K0980.5010ocelM1053,823,941617 na požádání
K0980.6308ocelM867,723,936617 na požádání
K0980.6310ocelM1067,723,936617 na požádání
K0980.05008nerezová ocelM853,823,941617 na požádání
K0980.05010nerezová ocelM1053,823,941617 na požádání
K0980.06308nerezová ocelM867,723,936617 na požádání
K0980.06310nerezová ocelM1067,723,936617 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33