Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická
K0980

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Pouzdro popř. závitový kolík z oceli třídy pevnosti 5.8 nebo nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a 
tmavě šedá RAL 7021 (měkká část).

Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění.
Na vyžádání:Další barevné kombinace.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0980 Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická 146 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
D=GEWINDED1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0980.5008OcelM853,823,964117 na požádání
K0980.5010OcelM1053,823,964117 na požádání
K0980.6308OcelM867,723,963617 na požádání
K0980.6310OcelM1067,723,963617 na požádání
K0980.05008Nerezová ocelM853,823,964117 na požádání
K0980.05010Nerezová ocelM1053,823,964117 na požádání
K0980.06308Nerezová ocelM867,723,963617 na požádání
K0980.06310Nerezová ocelM1067,723,963617 na požádání

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Trojcípá ovládací rukojeť 2K ergonomická s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponentu
D=GEWINDED1D2HH1L=GEWINDELÄNGECADPřís.CenaObjednat
K0980.5008X20OcelM853,823,964120 na požádání
K0980.5008X25OcelM853,823,964125 na požádání
K0980.5008X30OcelM853,823,964130 na požádání
K0980.5008X40OcelM853,823,964140 na požádání
K0980.5010X20OcelM1053,823,964120 na požádání
K0980.5010X25OcelM1053,823,964125 na požádání
K0980.5010X30OcelM1053,823,964130 na požádání
K0980.5010X40OcelM1053,823,964140 na požádání
K0980.6308X20OcelM867,723,963620 na požádání
K0980.6308X25OcelM867,723,963625 na požádání
K0980.6308X30OcelM867,723,963630 na požádání
K0980.6308X40OcelM867,723,963640 na požádání
K0980.6310X20OcelM1067,723,963620 na požádání
K0980.6310X25OcelM1067,723,963625 na požádání
K0980.6310X30OcelM1067,723,963630 na požádání
K0980.6310X40OcelM1067,723,963640 na požádání
K0980.05008X20Nerezová ocelM853,823,964120 na požádání
K0980.05008X25Nerezová ocelM853,823,964125 na požádání
K0980.05008X30Nerezová ocelM853,823,964130 na požádání
K0980.05008X40Nerezová ocelM853,823,964140 na požádání
K0980.05010X20Nerezová ocelM1053,823,964120 na požádání
K0980.05010X25Nerezová ocelM1053,823,964125 na požádání
K0980.05010X30Nerezová ocelM1053,823,964130 na požádání
K0980.05010X40Nerezová ocelM1053,823,964140 na požádání
K0980.06308X20Nerezová ocelM867,723,963620 na požádání
K0980.06308X25Nerezová ocelM867,723,963625 na požádání
K0980.06308X30Nerezová ocelM867,723,963630 na požádání
K0980.06308X40Nerezová ocelM867,723,963640 na požádání
K0980.06310X20Nerezová ocelM1067,723,963620 na požádání
K0980.06310X25Nerezová ocelM1067,723,963625 na požádání
K0980.06310X30Nerezová ocelM1067,723,963630 na požádání
K0980.06310X40Nerezová ocelM1067,723,963640 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33