Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Tlačné prvky pro silové upínače, provedení B, rýhované
K1215_B

Tlačné prvky pro silové upínače, provedení B, rýhované

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Upozornění:Silové upínače lze používat s rýhovanými tlačnými prvky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1215_B Tlačné prvky pro silové upínače, provedení B, rýhované 184 kB

Výkresy

Tlačné prvky pro silové upínače, provedení B, rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBHLCADPřís.CenaObjednat
K1215.125B1819,525 na požádání
K1215.130B202430 na požádání
K1215.136B252836 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33