Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Tlačné prvky pro silové upínače
K1215

Tlačné prvky pro silové upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel.Upozornění:Silové upínače lze používat buď s rýhovanými nebo s hladkými tlačnými prvky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1215 Tlačné prvky pro silové upínače 148 kB

Výkresy (celkový přehled)

Tlačné prvky pro silové upínače

Tlačné prvky pro silové upínače, provedení A, hladké

více informací

Výkresy

Tlačné prvky pro silové upínače, provedení A, hladké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBHLCADPřís.CenaObjednat
K1215.025A1819,525 na požádání
K1215.030A202430 na požádání
K1215.036A252836 na požádání

Tlačné prvky pro silové upínače, provedení B, rýhované

více informací

Výkresy

Tlačné prvky pro silové upínače, provedení B, rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBHLCADPřís.CenaObjednat
K1215.125B1819,525 na požádání
K1215.130B202430 na požádání
K1215.136B252836 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33