Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Tahové upínače pneumatické
K1390

Tahové upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Upínací prvek kalený, brynýrovaný a broušený.Upozornění:Tahové pneumatické upínače se používají k upínání obrobků a přípravků.
Upínací čepy se přišroubují na obrobek nebo přípravek.

Postup upnutí:
Rozevření upínacího prvku zavedením tlakového vzduchu na přípojku "rozevřít".
Sevření upínacího prvku (postup upnutí) zavedením tlakového vzduchu na přípojku "sevřít".

3. přípojka (D5) slouží k vyfoukání a vyčištění dosedací plochy. Dodatečně lze provést dotaz, zda obrobek sedí na dosedací ploše. Obrobek lze dále po procesu rozevření snadněji zvednout z upínacího prvku.

Systém lze použít i jako upínací systém nulového bodu.

Upínací síla se vztahuje na 0,5 MPa.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1390 Tahové upínače pneumatické 337 kB

Výkresy

Tahové upínače pneumatické
Tahové upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Upínací
síla
(kN)
Provozní tlak
MPa
CADPřís.CenaObjednat
K1390.40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 na požádání
K1390.5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33