Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, pružina uzavírací
K1178_B

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, pružina...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou tažnou pružinou z nerezové oceli. Tato pružina umožňuje otevírání a zavírání dveří a klapek.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,20 Nm / M(90°) : 0,12 Nm / M(180°) : 0,07 Nm

Upevnění pomocí zápustných šroubů podle DIN 7991.
Pracovní teplotaod -20 °C do +80 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1178_B Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, pružina uzavírací 159 kB

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 0,20 Nm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1178.353011352130153,5103,3 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33