Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Středicí upínač šířka čelistí 80-125 mm
K1237

Středicí upínač šířka čelistí 80-125 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a uchycení čelisti z cementační oceli.
Vřeteno ze speciální vysokopevnostní oceli.
Provedení: Základní těleso a uchycení čelisti kaleno a broušeno.Pokyny k objednání:Dodávka se šestihrannou ruční klikou.
Upínací čelisti objednávejte samostatně.
Upozornění:Mechanicky ovládaný středicí upínač.
Vhodný pro automatizaci: Připravený s drážkou pro drapák pro manipulační systémy.
Pružný v upevnění: Hodí se pro upínací systémy nulového bodu, upevnění na strojní stůl či prostřednictvím základové desky na vlastním systému.
Středicí přesnost: +/- 0,02 mm.

Za účelem dosažení kontrolované upínací síly doporučujeme použít momentový klíč.
Vlastnosti:- upínací šoupátko a vřetenová matice z jednoho kusu
- drážky a upevňovací závit k uchycení výměnných čelistí
- vratné čelisti (příslušenství) s bočním závitem pro doraz obrobku umožňují velký rozsah upnutí
- dobrý odvod třísek a chladicího prostředku
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1237 Středicí upínač šířka čelistí 80-125 mm 377 kB
 Technické informace pro centrický upínač 523 kB

Výkresy

Středicí upínač šířka čelistí 80-125 mm
Středicí upínač šířka čelistí 80-125 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBHH1LL1L2L3SWCADPřís.CenaObjednat
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 na požádání
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33