Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 50 mm, pružina uzavírací
K1173_B

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 50 mm, pružina...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.
Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerez bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1173_B Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 50 mm, pružina uzavírací 160 kB

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 50 mm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1173.50501ocel5095030542 na požádání
K1173.150501nerezová ocel50105030542 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33