Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm
K1175

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.
Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny, otevírající:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Krouticí moment pružiny, uzavírající :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Provedení A: bez otvorů
Provedení B: s otvory
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1175 Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm 184 kB
 Technické pokyny pro pružinové závěsy 95 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníMateriál
základní
těleso
Barva
základního tělesa
AA1BB1DD1SCADPřís.CenaObjednat
K1175.4012000Apružina otevíracíocelbez povrchové úpravy40-120--41,5 na požádání
K1175.4012001Bpružina otevíracíocelpozinkovaný4022,712060441,5 na požádání
K1175.14012000Apružina otevíracínerezová ocelbez povrchové úpravy40-120--41,5 na požádání
K1175.14012001Bpružina otevíracínerezová ocelbez povrchové úpravy4022,712060441,5 na požádání

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 120 mm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníMateriál
základní
těleso
Barva
základního tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1175.4012010Apružina uzavíracíocelbez povrchové úpravy40-120--41,5 na požádání
K1175.4012011Bpružina uzavíracíocelpozinkovaný4022,712060441,5 na požádání
K1175.14012010Apružina uzavíracínerezová ocelbez povrchové úpravy40-120--41,5 na požádání
K1175.14012011Bpružina uzavíracínerezová ocelbez povrchové úpravy4022,712060441,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33