Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Polohovací válce pneumatické, provedení B
K1219_B

Polohovací válce pneumatické, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Poniklováno.Upozornění:Prostřednictvím vzduchového ovládání se povolí 3 upínací kuličky.
Tyto 3 upínací kuličky zajedou dovnitř a přípravek lze vyměnit. Přestane-li vzduch působit, vyjedou 3 upínací kuličky ven a přípravek je upnutý.
Tento snadno ovladatelný systém výrazně ušetří čas na výměnu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1219_B Polohovací válce pneumatické, provedení B 260 kB

Výkresy

Polohovací válce pneumatické, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 na požádání
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33