Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
K1150

Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná, tvrdost
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Podložky mají vnější průměr D2 = ~3 × D1.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1150 Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021 117 kB
 Ceník - Díly pro stroje a pro přípravky 4 MB

Výkresy

Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
pro
šrouby
D1

D2HCADPřís.CenaObjednat
K1150.03ocelM33,290,8 na požádání
K1150.04ocelM44,3121 na požádání
K1150.05ocelM55,3151,2 na požádání
K1150.06ocelM66,4181,6 na požádání
K1150.08ocelM88,4242 na požádání
K1150.10ocelM1010,5302,5 na požádání
K1150.12ocelM1213373 na požádání
K1150.14ocelM1415443 na požádání
K1150.16ocelM1617503 na požádání
K1150.18ocelM1820564 na požádání
K1150.20ocelM2022604 na požádání
K1150.24ocelM2426725 na požádání
K1150.30ocelM3033926 na požádání
K1150.103nerezová ocelM33,290,8 na požádání
K1150.104nerezová ocelM44,3121 na požádání
K1150.105nerezová ocelM55,3151,2 na požádání
K1150.106nerezová ocelM66,4181,6 na požádání
K1150.108nerezová ocelM88,4242 na požádání
K1150.110nerezová ocelM1010,5302,5 na požádání
K1150.112nerezová ocelM1213373 na požádání
K1150.114nerezová ocelM1415443 na požádání
K1150.116nerezová ocelM1617503 na požádání
K1150.118nerezová ocelM1820564 na požádání
K1150.120nerezová ocelM2022604 na požádání
K1150.124nerezová ocelM2426725 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33