Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačné upínače pneumatické
K1409

Přítlačné upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Upínací rameno ocel.
Provedení: Těleso, eloxované.
Upínací rameno, brynýrované.
Upozornění:Přítlačný upínač pneumatický je vhodný k upínání obrobků. Přítlačné upínače se ovládají vzduchem. Díky velkému úhlu vychýlení upínacího ramena je možné volně vkládat a vyjímat obrobky. Je tak zaručen optimální přístup k obrobku. Blokový tvar skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže přítlačný upínač je možné upínanému obrobku optimálně přizpůsobit. Do upínacího ramena přítlačného upínače lze dodatečně namontovat výkyvné opěrky s hladkým nebo rýhovaným povrchem. Lze tak upínat polotovary nebo předběžně opracované obrobky.
Přítlačné upínače pneumatické lze dodatečně umístit na více místech obrobku a ovládat v určitém pořadí. Ovládání může být buď strojní nebo ruční. Obecně se pneumatické upínače vyznačují tím, že se ovládají tlakovým vzduchem. Ulevuje to uživateli především při častém upínání.

Upínací síla se vztahuje na 0,5 MPa.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1409 Přítlačné upínače pneumatické 320 kB

Výkresy

Přítlačné upínače pneumatické
Přítlačné upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADPřís.CenaObjednat
K1409.0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 na požádání
K1409.1352654018536,5M618M62-6543033122,4 na požádání
Objednací čísloL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(upínací
dráha)
S2Upínací
síla
N
Provozní tlak
MPa
CADPřís.CenaObjednat
K1409.090902012520453271921291400,3 - 1,0 na požádání
K1409.13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33