Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení A
K1196_A

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Objímka POM.
Regulační šroub z nerezové oceli.
Vymezovací podložky PA.
Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Závěsy s krouticím momentem umožňují polohování dveří v libovolné úhlové poloze. Třecí odpor lze pomocí stavěcího šroubu nastavit plynule od 0-5 Nm.
Úhel rozevření 225°.

Max pevnost v tahu: 6000 N
Max pevnost ve smyku: 5000 N
Pracovní teplotaod -20 °C do +80 °C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1196_A Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení A 183 kB

Výkresy

Závěsy hliníkové, s nastavitelnou frikcí, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1196.55651A553865486,3184,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33