Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné šrouby s přírubou EN 1665
K1161

Šestihranné šrouby s přírubou EN 1665

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, galvanicky zinkovaná.
Ocel třídy pevnosti 10.9, galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1161 Šestihranné šrouby s přírubou EN 1665 169 kB

Výkresy

Šestihranné šrouby s přírubou EN 1665

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

LBD1SWKCADPřís.CenaObjednat
K1161.406X12ocel8.8M6121814,2106,6 na požádání
K1161.406X16ocel8.8M6161814,2106,6 na požádání
K1161.406X20ocel8.8M6201814,2106,6 na požádání
K1161.406X25ocel8.8M6251814,2106,6 na požádání
K1161.406X30ocel8.8M6301814,2106,6 na požádání
K1161.408X12ocel8.8M8122218138,1 na požádání
K1161.408X16ocel8.8M8162218138,1 na požádání
K1161.408X20ocel8.8M8202218138,1 na požádání
K1161.408X25ocel8.8M8252218138,1 na požádání
K1161.408X30ocel8.8M8302218138,1 na požádání
K1161.408X35ocel8.8M8352218138,1 na požádání
K1161.408X40ocel8.8M8402218138,1 na požádání
K1161.408X50ocel8.8M8502218138,1 na požádání
K1161.408X60ocel8.8M8602218138,1 na požádání
K1161.410X20ocel8.8M10202622,3159,2 na požádání
K1161.410X25ocel8.8M10252622,3159,2 na požádání
K1161.410X30ocel8.8M10302622,3159,2 na požádání
K1161.410X35ocel8.8M10352622,3159,2 na požádání
K1161.410X40ocel8.8M10402622,3159,2 na požádání
K1161.410X50ocel8.8M10502622,3159,2 na požádání
K1161.412X20ocel8.8M12203026,61611,5 na požádání
K1161.412X25ocel8.8M12253026,61611,5 na požádání
K1161.412X30ocel8.8M12303026,61611,5 na požádání
K1161.412X40ocel8.8M12403026,61611,5 na požádání
K1161.412X50ocel8.8M12503026,61611,5 na požádání
K1161.416X30ocel8.8M163038352114,4 na požádání
K1161.416X35ocel8.8M163538352114,4 na požádání
K1161.416X40ocel8.8M164038352114,4 na požádání
K1161.416X45ocel8.8M164538352114,4 na požádání
K1161.416X50ocel8.8M165038352114,4 na požádání
K1161.416X70ocel8.8M167038352114,4 na požádání
K1161.506X12ocel10.9M6121814,2106,6 na požádání
K1161.506X16ocel10.9M6161814,2106,6 na požádání
K1161.506X20ocel10.9M6201814,2106,6 na požádání
K1161.506X25ocel10.9M6251814,2106,6 na požádání
K1161.506X30ocel10.9M6301814,2106,6 na požádání
K1161.508X12ocel10.9M8122218138,1 na požádání
K1161.508X16ocel10.9M8162218138,1 na požádání
K1161.508X20ocel10.9M8202218138,1 na požádání
K1161.508X25ocel10.9M8252218138,1 na požádání
K1161.508X30ocel10.9M8302218138,1 na požádání
K1161.508X35ocel10.9M8352218138,1 na požádání
K1161.508X40ocel10.9M8402218138,1 na požádání
K1161.510X25ocel10.9M10252622,3159,2 na požádání
K1161.510X30ocel10.9M10302622,3159,2 na požádání
K1161.510X40ocel10.9M10402622,3159,2 na požádání
K1161.512X20ocel10.9M12203026,61611,5 na požádání
K1161.512X35ocel10.9M12353026,61611,5 na požádání
K1161.512X40ocel10.9M12403026,61611,5 na požádání
K1161.512X45ocel10.9M12453026,61611,5 na požádání
K1161.512X50ocel10.9M12503026,61611,5 na požádání
K1161.516X30ocel10.9M163038352114,4 na požádání
K1161.516X35ocel10.9M163538352114,4 na požádání
K1161.516X40ocel10.9M164038352114,4 na požádání
K1161.516X45ocel10.9M164538352114,4 na požádání
K1161.516X50ocel10.9M165038352114,4 na požádání
K1161.516X60ocel10.9M166038352114,4 na požádání
K1161.106X12nerezová ocel-M6121814,2106,6 na požádání
K1161.106X16nerezová ocel-M6161814,2106,6 na požádání
K1161.106X20nerezová ocel-M6201814,2106,6 na požádání
K1161.106X25nerezová ocel-M6251814,2106,6 na požádání
K1161.106X30nerezová ocel-M6301814,2106,6 na požádání
K1161.108X16nerezová ocel-M8162218138,1 na požádání
K1161.108X20nerezová ocel-M8202218138,1 na požádání
K1161.108X25nerezová ocel-M8252218138,1 na požádání
K1161.108X30nerezová ocel-M8302218138,1 na požádání
K1161.108X35nerezová ocel-M8352218138,1 na požádání
K1161.108X40nerezová ocel-M8402218138,1 na požádání
K1161.108X50nerezová ocel-M8502218138,1 na požádání
K1161.110X20nerezová ocel-M10202622,3159,2 na požádání
K1161.110X25nerezová ocel-M10252622,3159,2 na požádání
K1161.110X30nerezová ocel-M10302622,3159,2 na požádání
K1161.110X35nerezová ocel-M10352622,3159,2 na požádání
K1161.110X40nerezová ocel-M10402622,3159,2 na požádání
K1161.110X50nerezová ocel-M10502622,3159,2 na požádání
K1161.110X60nerezová ocel-M10602622,3159,2 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33