Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení DIN 985
K1148

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při našroubování matice na závit dojde k plastické a elastické deformaci plastového kroužku. Elastický podíl zaktivuje radiálně působící silovou pojistku proti uvolnění matice.

Plastová pojistka může správně fungovat pouze tehdy, pokud se šestihranná matice plně nachází na šroubovém spoji. Je třeba zvolit takovou délku šroubu, aby z matice vyčnívaly nejméně dvě otáčky závitu.

Z důvodu plastické deformace plastové pojistky smí být tato šestihranná matice použita pouze jednorázově.
Pracovní teplota-50 °C až +120 °C.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1148 Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení DIN 985 175 kB

Výkresy

Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení DIN 985

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

EHMSWCADPřís.CenaObjednat
K1148.203ocel6-8M36,0842,45,5 na požádání
K1148.204ocel6-8M47,6652,97 na požádání
K1148.205ocel6-8M58,7953,28 na požádání
K1148.206ocel8M611,056410 na požádání
K1148.208ocel8M814,3885,513 na požádání
K1148.210ocel8M1018,9106,517 na požádání
K1148.212ocel8M1221,112819 na požádání
K1148.214ocel8M1423,9149,522 na požádání
K1148.216ocel8M1626,761610,524 na požádání
K1148.220ocel8M2032,95201430 na požádání
K1148.224ocel8M2439,55241536 na požádání
K1148.227ocel8M2745,2271741 na požádání
K1148.230ocel8M3050,85301946 na požádání
K1148.306ocel10M611,056410 na požádání
K1148.308ocel10M814,3885,513 na požádání
K1148.310ocel10M1018,9106,517 na požádání
K1148.312ocel10M1221,112819 na požádání
K1148.314ocel10M1423,9149,522 na požádání
K1148.316ocel10M1626,761610,524 na požádání
K1148.320ocel10M2032,95201430 na požádání
K1148.324ocel10M2435241536 na požádání
K1148.327ocel10M2745,2271741 na požádání
K1148.330ocel10M3050,85301946 na požádání
K1148.103nerezová ocel-M36,0842,45,5 na požádání
K1148.104nerezová ocel-M47,6652,97 na požádání
K1148.105nerezová ocel-M58,7953,28 na požádání
K1148.106nerezová ocel-M611,056410 na požádání
K1148.108nerezová ocel-M814,3885,513 na požádání
K1148.110nerezová ocel-M1018,9106,517 na požádání
K1148.112nerezová ocel-M1221,112819 na požádání
K1148.114nerezová ocel-M1423,9149,522 na požádání
K1148.116nerezová ocel-M1626,761610,524 na požádání
K1148.120nerezová ocel-M2032,95201430 na požádání
K1148.124nerezová ocel-M2439,55241536 na požádání
K1148.127nerezová ocel-M2745,2271741 na požádání
K1148.130nerezová ocel-M3050,85301946 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.

MAREK Industrial a.s.
Marikova 32
62100 Brno
Tschechische Republik

Tel.: +420 541 420 811
Fax: +420 841 420 810

E-Mail: info@marek.eu
Internet: www.marek.eu

Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33