Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
K1549

Pneumatické upínače s posuvnou tyčí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pákové části, konzola a posuvná tyč z oceli.
Vedení posuvné tyče odlito z tvárné litiny (GJS).
Provedení: Fosfátováno. Válec leštěný.Pneumatický válec:Dvojčinný, bez tlumení doběhů do koncové polohy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1549 Pneumatické upínače s posuvnou tyčí 161 kB

Výkresy

Pneumatické upínače s posuvnou tyčí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPosuvná tyč vysunutá / Upínací síla F1 NPřídržná
síla
F2 N
Spotřeba
vzduchu na
dvojitý zdvih
Provozní
tlak v
barech
Počet zdvihů
za min
při 6 barech
CADPřís.CenaObjednat
K1549.060005mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 24mm/1500N60000,04 dm³2 - 660 6 398,68 CZK
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 8 531,38 CZK
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 13 697,11 CZK
Objednací čísloA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRZdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 6 398,68 CZK
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 8 531,38 CZK
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 13 697,11 CZK
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33